Cuscinetti orientabili a sfere

1218 - SNR

1218

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno112,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno138,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso2,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico56,4 kN
C0 - Capacità carico statico23,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,96 kN
e - Coefficiente0.17
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.93
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.76
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore5.81
N ref - Velocità termica di riferimento4800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,299 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,701 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,736 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,868 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,437 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI99 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE151 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined