Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| D - Diametro Esterno | 180 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 34 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 127,2 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 153,4 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Riferimento bussola associata | H220 |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 3,73 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 68,4 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 29,7 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,14 kN |
| e - Coefficiente | 0.17 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.81 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.64 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 5.63 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 4600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 4800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,767 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 11,233 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 7,932 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,966 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,438 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 111 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 124 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 106 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 7 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 169 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |