Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 110 mm |
| D - Diametro Esterno | 200 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 38 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 140,6 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 173,1 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 5,32 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 87 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 38,6 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,4 kN |
| e - Coefficiente | 0.17 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 3.82 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 3.64 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 5.64 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 4300 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 4300 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | | BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 8,739 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 11,261 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 7,754 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 3,877 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,437 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 121 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 189 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |