Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 17 mm |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 14 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,13 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 12,7 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 3,2 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,11 kN |
| e - Coefficiente | 0.32 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.1 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.1 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 17000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 14000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 22 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 42 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |