Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a sfere

1306KC3 - SNR

1306KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno45,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno58,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Riferimento bussola associataH306
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,381 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,9 kN
C0 - Capacità carico statico6,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,29 kN
e - Coefficiente0.26
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.58
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.46
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.8
N ref - Velocità termica di riferimento8800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,312 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,688 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,211 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,606 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,409 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI42 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto33 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined