Torna

1311KG15C3 - SNR

1311KG15C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, alesaggio conico, versione aperta

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
d1 78 mm
D1 102,5 mm
rs min 2 mm
Riferimento bussola associata H311
Coef (e) 0.24
Y1 2.66
Y2 4.12
Y0 2.79
Classe di gioco radiale C3
Classe di precisione P0
Peso 1,6 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 51,3 kN
Capacità carico statico (C0) 17,9 kN
Carico limite a fatica (Cu) 0,81 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 64 mm
da max 76 mm
db min 60 mm
Ce min 6 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
Product classification image

Equivalenze