Cuscinetti orientabili a sfere

1317SKC3 - NTN

1317SKC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno41 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Riferimento bussola associataH317X
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso5,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico98,5 kN
C0 - Capacità carico statico38 kN
Cu - Carico limite a fatica0,95 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.9
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.6
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI98 mm
da max - Diametro massimo spalla AI110 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto91 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE167 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined