Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta, sfere sporgenti
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| D - Diametro Esterno | 215 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 47 mm |
| B1 - Larghezza totale | 53 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| Riferimento bussola associata | H320X |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 8,4 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 140 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 57,5 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1,6 kN |
| e - Coefficiente | 0.24 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.8 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.7 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.1 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 3400 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2800 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 113 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 130 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 107 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 7 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 202 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2,5 mm |