Cuscinetti ad 1 corona di sfere

16018C3 - NTN

16018C3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,848 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico37 kN
C0 - Capacità carico statico33,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2,07 kN
f0 - Coefficiente16.5
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI95 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE135 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaZF0735.330.725

Industry Calcul Factors

Calcul factors image