Cuscinetto a rullini, anello interno
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 25 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 29 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,026 kg |

| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 27 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm |