Anelli interni

1R35X40X30V4 - NTN

1R35X40X30V4

Cuscinetto a rullini, anello interno

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30 mm
F - Diametro inferiore rulli40 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di precisioneP0
Peso0,068 kg
undefined
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm