Cuscinetto a rullini, anello interno
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 70 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 35 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 80 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
| t - Lunghezza smusso AI | 2,2 mm |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,313 kg |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 75 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |