• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21306V - SNR

21306V

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno40,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno59,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione0
b - Larghezza della scanalatura0 mm
k - Diametro del foro0 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,394 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico64,6 kN
C0 - Capacità carico statico52,1 kN
Cu - Carico limite a fatica6,1 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.39
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.45
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.64
N ref - Velocità termica di riferimento7800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,856 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,144 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,405 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image