• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21313V - SNR

21313V

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno85,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno119,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione0
b - Larghezza della scanalatura0 mm
k - Diametro del foro0 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,41 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico224 kN
C0 - Capacità carico statico215 kN
Cu - Carico limite a fatica25,8 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.84
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.91
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.33
N ref - Velocità termica di riferimento4400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,245 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,755 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,739 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,87 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI77 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE128 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image