• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21315VC3 - SNR

21315VC3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno97,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno136 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione0
b - Larghezza della scanalatura0 mm
k - Diametro del foro0 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso3,59 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico280 kN
C0 - Capacità carico statico274 kN
Cu - Carico limite a fatica31,7 kN
e - Coefficiente0.23
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.87
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.93
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.37
N ref - Velocità termica di riferimento4000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,255 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,745 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,791 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,896 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE148 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image