Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 190 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 161,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 0 b - Larghezza della scanalatura 0 mm k - Diametro del foro 0 mm Riferimento bussola associata H318 Classe di gioco radiale C3 Peso 6,03 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 370 kN C0 - Capacità carico statico 377 kN Cu - Carico limite a fatica 41,3 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.93 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.47 N ref - Velocità termica di riferimento 3400 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,72 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,28 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,024 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,012 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,42 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 104 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 96 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 176 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors