• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

21319D1C3 - NTN

21319D1C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno45 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno131,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno171 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione4
b - Larghezza della scanalatura7 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso7,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico375 kN
C0 - Capacità carico statico420 kN
Cu - Carico limite a fatica54 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.94
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.01
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.48
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI109 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE186 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image