Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 200 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 45 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 131,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 171 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 4 b - Larghezza della scanalatura 7 mm k - Diametro del foro 4 mm Riferimento bussola associata H319 Classe di gioco radiale C3 Peso 7 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 375 kN C0 - Capacità carico statico 420 kN Cu - Carico limite a fatica 54 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.94 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.01 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.48 N lim - Velocità limite lub olio 2700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 2100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 109 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 102 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 7 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 186 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors