Cuscinetti orientabili a sfere

2201EEG15 - SNR

2201EEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno16,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno24,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,053 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,6 kN
C0 - Capacità carico statico1,27 kN
Cu - Carico limite a fatica0,06 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.77
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.62
N lim - Velocità meccanica limite15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,915 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,085 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,261 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,131 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,391 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI16 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE28 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined