Cuscinetti orientabili a sfere

2206SC3 - NTN

2206SC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,262 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico15,3 kN
C0 - Capacità carico statico4,55 kN
Cu - Carico limite a fatica0,26 kN
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.7
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.5
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined