Cuscinetti orientabili a sfere

2209C3 - SNR

2209C3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno85 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno57,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno71,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,55 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23 kN
C0 - Capacità carico statico8,2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,37 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.16
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.06
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.19
N ref - Velocità termica di riferimento8100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,698 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,302 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,63 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,315 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,428 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI51,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE78,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined