Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 85 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 23 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Riferimento bussola associata | H309X |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,556 kg |

| PRESTAZIONI | | C - Capacità carico dinamico | 23,3 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 8,15 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,51 kN |
| e - Coefficiente | 0.3 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.2 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.1 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.2 |
| N lim - Velocità limite lub olio | 8500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 7100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 51,5 mm |
| da max - Diametro massimo spalla AI | 57 mm |
| db - diametro minimo per passaggio manicotto | 49 mm |
| Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 8 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 78,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |