• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a sfere

2210KC3 - SNR

2210KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno62,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno77 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Riferimento bussola associataH310
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso0,57 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico23 kN
C0 - Capacità carico statico8,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,39 kN
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.31
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.41
N ref - Velocità termica di riferimento7400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,222 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,778 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,171 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,586 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI65 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto55 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto10 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined