Torna

2211EEG15 - SNR

2211EEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 55 mm
D 100 mm
B 25 mm
d1 67,3 mm
D1 88,8 mm
rs min 1,5 mm
Coef (e) 0.19
Y1 3.31
Y2 5.12
Y0 3.47
Classe di gioco radiale CN
Classe di precisione P0
Peso 0,82 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 26,8 kN
Capacità carico statico (C0) 10 kN
Carico limite a fatica (Cu) 0,45 kN
Nlim 3600 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 63 mm
da max 67,3 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image