Cuscinetti orientabili a sfere

2211SK - NTN

2211SK

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Riferimento bussola associataH311X
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,807 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico26,7 kN
C0 - Capacità carico statico9,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,72 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.4
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.3
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.5
N lim - Velocità limite lub olio7100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
da max - Diametro massimo spalla AI69 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto60 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto11 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined