Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 75 mm |
D - Diametro Esterno | 130 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 31 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 93,3 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 113,8 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,5 mm |
Riferimento bussola associata | H315 |
Classe di gioco radiale | C3 |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 1,27 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 43,8 kN |
C0 - Capacità carico statico | 17,8 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,8 kN |
e - Coefficiente | 0.25 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.62 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.5 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.87 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 5600 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 6300 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 8,708 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 11,292 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,435 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 7,506 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 83 mm |
da max - Diametro massimo spalla AI | 91 mm |
db - diametro minimo per passaggio manicotto | 80 mm |
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 12 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 122 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1,5 mm |