Cuscinetti orientabili a sfere

2216KC3 - SNR

2216KC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno99 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno120,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Riferimento bussola associataH316
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso2,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico48,5 kN
C0 - Capacità carico statico19,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,86 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.61
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.49
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.86
N ref - Velocità termica di riferimento5400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,712 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,288 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,526 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,763 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,436 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
da max - Diametro massimo spalla AI96 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto85 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto12 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined