Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a sfere

2219S - NTN

2219S

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno43 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso3,96 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico84 kN
C0 - Capacità carico statico34,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.5
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.7
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE159 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined