Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
30 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
20 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
37,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
54,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Numero di fori di lubrificazione
0
b - Larghezza della scanalatura
0 mm
k - Diametro del foro
0 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
0,272 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
75,7 kN
C0 - Capacità carico statico
64,5 kN
Cu - Carico limite a fatica
7,9 kN
e - Coefficiente
0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.15
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.2
N ref - Velocità termica di riferimento
11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
6,147 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
8,853 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,249 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,625 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI
0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI
35,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
56,4 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento