Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 20 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 54,3 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Numero di fori di lubrificazione | 3 |
| b - Larghezza della scanalatura | 4,39 mm |
| k - Diametro del foro | 2 mm |
| Classe di gioco radiale | C2 |
| Peso | 0,276 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 71,9 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 60,2 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 7,3 kN |
| e - Coefficiente | 0.31 |
| Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.1 |
| Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.15 |
| Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 3.2 |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 11000 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 14000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 5,737 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 8,263 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,249 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,625 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,41 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da max - Diametro massimo spalla AI | 0 mm |
| da min - Diametro minimo spalla AI | 35,6 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 56,4 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
Industry Calcul Factors