Cuscinetti orientabili a rulli

22207EMKW33 - NTN

22207EMKW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno63 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura4,9 mm
k - Diametro del foro2 mm
Riferimento bussola associataH307
Classe di gioco radialeCN
Peso0,43 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico100 kN
C0 - Capacità carico statico92 kN
Cu - Carico limite a fatica11,2 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.16
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.21
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.29
N ref - Velocità termica di riferimento9500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI42 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto39 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image