Cuscinetti orientabili a rulli

22208EAW33ZZC3 - SNR

22208EAW33ZZC3

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno50,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno70,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura5,38 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico116 kN
C0 - Capacità carico statico105 kN
Cu - Carico limite a fatica12,8 kN
e - Coefficiente0.27
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.41
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.47
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.68
N ref - Velocità termica di riferimento8200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,64 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,36 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,618 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,809 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,415 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI50,2 mm
da min - Diametro minimo spalla AI47 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image