Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 26 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 54,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 75,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 5,83 mm k - Diametro del foro 2,5 mm Classe di gioco radiale C5 Peso 0,565 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 121 kN C0 - Capacità carico statico 113 kN Cu - Carico limite a fatica 13,8 kN e - Coefficiente 0.26 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.58 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.64 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.94 N ref - Velocità termica di riferimento 8000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,154 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,846 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,068 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,034 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 52 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors