Torna

22209EG15W33 - SNR

22209EG15W33

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

product label

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN-SNR offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 45 mm
D 85 mm
B 23 mm
d2 54,9 mm
D1 75,6 mm
rs min 1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione 3
b 5,83 mm
k 2,5 mm
Coef (e) 0.26
Y1 2.64
Y2 3.94
Y0 2.58
Classe di gioco radiale CN
Peso 0,548 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 121 kN
Capacità carico statico (C0) 113 kN
Carico limite a fatica (Cu) 13,8 kN
Nref 7400 tr/min
Nlim 9800 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da max 0 mm
da min 52 mm
Da max 78 mm
ra max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image