• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22210EG15KW33 - SNR

22210EG15KW33

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno59,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno80,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura5,83 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Riferimento bussola associataH310
Classe di gioco radialeCN
Peso0,559 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico130 kN
C0 - Capacità carico statico124 kN
Cu - Carico limite a fatica15,1 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.23
N ref - Velocità termica di riferimento6700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite9100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,631 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,37 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,341 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,171 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,424 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI57 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto55 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE83 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined