Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 50 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 80,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 5,83 mm k - Diametro del foro 2,5 mm Riferimento bussola associata H310 Classe di gioco radiale C4 Peso 0,59 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 125 kN C0 - Capacità carico statico 117 kN Cu - Carico limite a fatica 14,3 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.78 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.84 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.23 N ref - Velocità termica di riferimento 6700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,207 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,793 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,341 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,171 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,424 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 57 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 55 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 83 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors