• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22212EAW33ZZ - SNR

22212EAW33ZZ

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno71,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno98,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,9 mm
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,176 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico187 kN
C0 - Capacità carico statico181 kN
Cu - Carico limite a fatica22,1 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.23
N ref - Velocità termica di riferimento5600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,595 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,405 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,174 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,087 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI71,9 mm
da min - Diametro minimo spalla AI69 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image