Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 60 mm D - Diametro Esterno 110 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 71,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 98,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 6,9 mm k - Diametro del foro 3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 1,12 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 187 kN C0 - Capacità carico statico 181 kN Cu - Carico limite a fatica 22,1 kN e - Coefficiente 0.24 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.78 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.84 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.23 N ref - Velocità termica di riferimento 5600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,595 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,405 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,174 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,087 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 69 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 101 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors