• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22216EAW33ZZC3 - SNR

22216EAW33ZZC3

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno94,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno127 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura7,87 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,152 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico278 kN
C0 - Capacità carico statico287 kN
Cu - Carico limite a fatica33,8 kN
e - Coefficiente0.22
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.14
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.67
N ref - Velocità termica di riferimento4300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite5800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,123 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,877 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,684 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,342 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,428 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI94 mm
da min - Diametro minimo spalla AI91 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image