Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 80 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 126,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,87 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Riferimento bussola associata H316 Classe di gioco radiale CN Peso 2,127 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 267 kN C0 - Capacità carico statico 272 kN Cu - Carico limite a fatica 32 kN e - Coefficiente 0.22 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 3.06 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 3.13 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.67 N ref - Velocità termica di riferimento 4300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 91 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 85 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 12 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 129 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors