Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 170 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 110,8 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 152,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 9,54 mm k - Diametro del foro 4,5 mm Riferimento bussola associata H319 Classe di gioco radiale CN Peso 3,85 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 416 kN C0 - Capacità carico statico 417 kN Cu - Carico limite a fatica 46,5 kN e - Coefficiente 0.23 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.89 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.95 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4.4 N ref - Velocità termica di riferimento 3800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 4800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 107 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 102 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 158 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors