Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 100 mm |
D - Diametro Esterno | 180 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 46 mm |
d2 - Diametro esterno Anello interno | 118,2 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 160,8 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 3 |
b - Larghezza della scanalatura | 11 mm |
k - Diametro del foro | 5 mm |
Riferimento bussola associata | H320 |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 4,938 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 472 kN |
C0 - Capacità carico statico | 495 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 54,3 kN |
e - Coefficiente | 0.24 |
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico | 2.78 |
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore | 2.84 |
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore | 4.23 |
Nref - Velocità termica di riferimento | 3600 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 4600 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 200 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 7,608 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 10,392 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,423 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 6,233 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da max - Diametro massimo spalla AI | 118,2 mm |
da min - Diametro minimo spalla AI | 112 mm |
db - diametro minimo per passaggio manicotto | 108 mm |
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto | 8 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 168 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |