• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22222EAW33ZZC3 - SNR

22222EAW33ZZC3

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno53 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno130,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno178,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura11,73 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso7,214 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico602 kN
C0 - Capacità carico statico643 kN
Cu - Carico limite a fatica68,4 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.63
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.69
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4
N ref - Velocità termica di riferimento3300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,581 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,419 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,098 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,049 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI130,1 mm
da min - Diametro minimo spalla AI122 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto0 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE188 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image