• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22224EAKW33ZZC3 - SNR

22224EAKW33ZZC3

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno58 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno141,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno192,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
Riferimento bussola associataH3124
Classe di gioco radialeC3
Peso8,75 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico688 kN
C0 - Capacità carico statico753 kN
Cu - Carico limite a fatica78,2 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.68
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.74
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.08
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,618 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,382 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,274 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,137 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI141,9 mm
da min - Diametro minimo spalla AI132 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto128 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto11 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE203 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image