Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 130 mm D - Diametro Esterno 230 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 64 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 151,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 205 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 13,21 mm k - Diametro del foro 6 mm Riferimento bussola associata H322 Classe di gioco radiale C3 Peso 10,8 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 808 kN C0 - Capacità carico statico 898 kN Cu - Carico limite a fatica 91,4 kN e - Coefficiente 0.25 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.63 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.69 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 4 N ref - Velocità termica di riferimento 2800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,606 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,394 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,213 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,107 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 151,4 mm da min - Diametro minimo spalla AI 144 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 216 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors