Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 68,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 102,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 7,83 mm k - Diametro del foro 3,5 mm Riferimento bussola associata H2311 Classe di gioco radiale C3 Peso 2,29 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 296 kN C0 - Capacità carico statico 274 kN Cu - Carico limite a fatica 33,4 kN e - Coefficiente 0.36 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.83 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.87 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.79 N ref - Velocità termica di riferimento 4600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,61 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,39 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,703 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,352 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 66 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 61 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 109 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors