Cuscinetti orientabili a rulli

22313EG15W33C3 - SNR

22313EG15W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno81,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno121,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9,24 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso3,39 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico369 kN
C0 - Capacità carico statico343 kN
Cu - Carico limite a fatica41,2 kN
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.01
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.06
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.06
N ref - Velocità termica di riferimento4000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,615 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,385 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,746 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI77 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE128 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image