• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

22318EAKW33C4 - SNR

22318EAKW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno64 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno110,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno165,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura12 mm
k - Diametro del foro5 mm
Riferimento bussola associataH2318
Classe di gioco radialeC4
Peso8,16 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico668 kN
C0 - Capacità carico statico652 kN
Cu - Carico limite a fatica71,4 kN
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.01
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.06
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.07
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,599 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,401 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,685 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,343 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI104 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto100 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto7 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE176 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image