Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 215 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 73 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 126,7 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 186,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 13,26 mm k - Diametro del foro 6 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 12,47 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 827 kN C0 - Capacità carico statico 844 kN Cu - Carico limite a fatica 88,9 kN e - Coefficiente 0.34 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.93 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.98 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.94 N ref - Velocità termica di riferimento 2600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,08 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,92 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,964 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,482 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,405 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 114 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 201 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors