Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 110 mm D - Diametro Esterno 240 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 80 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 208,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 15,57 mm k - Diametro del foro 7 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 17,406 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 975 kN C0 - Capacità carico statico 972 kN Cu - Carico limite a fatica 99,4 kN e - Coefficiente 0.32 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.04 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.09 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.11 N ref - Velocità termica di riferimento 2300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 124 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 226 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors